Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom kao pričvršćujućim elementom i kućištem izrađenim od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa ležajem za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena i gazne površine od termoplastične gume, dok je opremljen kotrljajućim ležajem za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 160 mm, a ukupna visina konstrukcije je 200 mm. Dinamička nosivost točka je 160 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 320 kg. Ovaj točak je pogodan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
3470PJR160P63
EAN
4031582303988
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 4 km/h
160 kg
Statički Nosivost
320 kg
Sveukupna visina
200 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.82 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
105 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
270 mm
ofset
55 mm
okretni radijus
135 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
40 mm
Prečnik
160 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
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
Varijabilne opcije montaže
Različite dimenzije montaže za širok spektar primena
Zamena delova koja štedi resurse
Navojne osovine omogućavaju laku zamenu točkova
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 160 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 160 mm
Alpha
3477PJR160P63

Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa sistemom okretnog ležaja na dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume, prečnik 160 mm, i opremljen je kotrljajućim ležajem za dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina točka iznosi 200 mm. Dinamička nosivost je 160 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 320 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

160 mm
200 mm
160 kg
160 mm
200 mm
160 kg
Varijante
Fiksni Tocak 160 mm
Fiksni Tocak 160 mm
Alpha
3478PJR160P63

Alpha je fiksni točak namenjen za primenu u zahtevnim industrijskim okruženjima, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, sa dva lopte u svivnom ležaju što omogućava fleksibilnost i stabilnost pri radu. Točak ima prečnik od 160 mm i izrađen je od termoplastične gume, što mu daje otpornost na habanje i hemikalije, dok je telo točka od polipropilena. Kotrljajući ležaj osigurava glatko i tiho kretanje sa minimalnim trenjem. Ukupna visina proizvoda je 200 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u različite sisteme. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 320 kg, što ga čini pogodnim za teške primene, dok je dinamički kapacitet opterećenja 160 kg pri brzini od 4 km/h. Alpha točak je idealan za automobilsku industriju, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme sa clean-room tehnologijom, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

160 mm
200 mm
160 kg
160 mm
200 mm
160 kg