Okretanje Tocak 150 mm
Footmaster
Broj porudžbine:
990800114
EAN:
4031582495256
Broj proizvoda:
FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovani proizvod namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa nemasinskom glavcinom koja...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovani proizvod namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa nemasinskom glavcinom koja omogućava pouzdanu i dugotrajnu upotrebu u različitim okruženjima. Proizvod je dizajniran za primjenu u mašinskoj konstrukciji, skelama, nameštaju i izloženim elementima za prodavnice, transportnoj opremi, radnim klupama, teškim AGV sistemima i AMR sistemima, što ga čini izuzetno versatilnim rešenjem za moderne industrijske potrebe. Tocak ima prečnik od 150 mm što omogućava optimalnu mobilnost i manevrisanost u ograničenim prostorima, dok ukupna visina proizvoda iznosi 200 mm, što ga čini pogodnim za integraciju u različite vrste opreme i konstrukcija. Dinamička nosivost proizvoda dostiže 630 kg pri brzini od 3 km/h, što ga kvalifikuje za primjenu u teškim industrijskim uslovima gdje se zahteva visoka pouzdanost i stabilnost. Nemasinска glavcina omogućava fleksibilnu instalaciju i prilagođavanje različitim vrstama nosača, čime se osigurava kompatibilnost sa širokm spektrom industrijske opreme. Ova kombinacija karakteristika čini Footmaster Okretanje Tocak idealnim izborom za aplikacije koje zahtevaju kombinaciju nosivosti, mobilnosti i pouzdanosti u zahtevnim industrijskim sredinama.