Okretanje Tocak 150 mm
Footmaster
Broj porudžbine:
990800107
EAN:
4031582495225
Broj proizvoda:
FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovana komponenta namenjena profesionalnoj upotrebi u različitim industrijskim i komercij...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovana komponenta namenjena profesionalnoj upotrebi u različitim industrijskim i komercijalnim primjenama. Proizvod je opremljen Nemašinskom glavcinom koja osigurava pouzdanu i dugotrajnu funkcionalnost u zahtjevnim radnim uslovima. Tocak ima prečnik od 150 mm, što omogućava optimalnu mobilnost i manevrisanje na različitim površinama. Ukupna visina proizvoda iznosi 200 mm, što ga čini kompaktnim rješenjem za integraciju u postojeće sisteme. Footmaster Okretanje Tocak je dizajniran za primjenu u mašinskoj konstrukciji, skelama, namještaju i izloženim elementima za prodavnice, transportnoj opremi i radnim klupama. Proizvod ima dinamičku nosivost od 630 kg pri brzini kretanja od 3 km/h, što ga čini pouzdanim izborom za teške industrijske primjene gdje je potrebna stabilnost i sigurnost. Ova kombinacija karakteristika čini Footmaster Okretanje Tocak idealnim rješenjem za profesionalne korisnike koji zahtijevaju visokokvalitetnu mobilnu opremu sa garantovanom performansom i dugotrajnošću u zahtjevnim radnim okruženjima.