Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovani proizvod namenjen zahtevnim industrijskim aplikacijama koje zahtevaju pouzdanu mobilnost i stabilnost. Proizvod je opremljen Nemašinskom glavcinom koja omogućava glatko i precizno okretanje, čime se osigurava dugotrajna funkcionalnost u različitim radnim okruženjima. Točak ima prečnik od 150 mm, što omogućava optimalnu ravnotežu između mobilnosti i stabilnosti pri kretanju. Ukupna visina proizvoda iznosi 200 mm, što ga čini pogodnim za integraciju u različite sisteme i konstrukcije. Dinamička nosivost Footmaster Okretanja Tocka dostiže 630 kg pri brzini kretanja od 3 km/h, što ga kvalifikuje za primenu u zahtevnim industrijskim uslovima. Proizvod je dizajniran za primenu u mašinskoj konstrukciji, skeletima, nameštaju i izloženim elementima za prodavnice, transportnoj opremi, radnim klupama, težim AGV sistemima i AMR sistemima. Ova fleksibilnost primene čini Footmaster Okretanje Tocak idealnim rešenjem za preduzeća koja traže pouzdanu i svestranu mobilnu opremu za svoje operacije.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
FOOT MASTER GAGD-150-ASF-HUD
EAN
4031582496574
S4 broj materijala
990800208
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
141 mm
Nosivost na 3 km/h
630 kg
Sveukupna visina
200 mm
Opseg temperature (maksimalni)
90 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
13.95 kg
Naziv proizvoda
Footmaster
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
120 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
120 mm
Dužina ploče
145 mm
Širina ploče
145 mm
kuciste
Prečnik kupole
130 mm
Otpor okretanju
230 mm
ofset
35 mm
okretni radijus
115 mm
Tocak
Širina omotac
40 mm
Prečnik
150 mm
Širina tela
40 mm
Nošenje
Nemašinsko glavcina