Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Footmaster je okretanje točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa nemašinskom glavčinom koja omogućava fleksibilnu montažu na različite vrste opreme. Točak ima prečnik od 150 mm i konstruisan je da podnese dinamičko opterećenje od 630 kg pri brzini kretanja od 3 km/h, što ga čini idealnim za primjenu u okruženjima gdje je potrebna pouzdanost i stabilnost. Ukupna visina proizvoda iznosi 215 mm, što omogućava optimalnu integraciju u različite sisteme bez dodatnih prilagođavanja. Ovaj točak je posebno dizajniran za primjenu u mašinskoj konstrukciji, skeletima, nameštaju i izloženim elementima za prodavnice, transportnoj opremi, radnim klupama, teškim AGV sistemima i AMR sistemima. Nemašinska glavčina pruža fleksibilnost pri instalaciji i omogućava brzu montažu na različite vrste nosača, što čini Footmaster točak praktičnim rešenjem za proizvodne linije, skladišne sisteme i druge industrijske aplikacije gdje je potrebna pouzdana mobilnost i precizno kretanje teških tereta.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD
EAN
4031582495188
S4 broj materijala
990800111
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
141 mm
Nosivost na 3 km/h
630 kg
Sveukupna visina
215 mm
Opseg temperature (maksimalni)
90 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
15.19 kg
Naziv proizvoda
Footmaster
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
120 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
120 mm
Dužina ploče
145 mm
Širina ploče
145 mm
kuciste
Prečnik kupole
128 mm
Otpor okretanju
230 mm
ofset
35 mm
okretni radijus
115 mm
Tocak
Širina omotac
35 mm
Prečnik
150 mm
Širina tela
35 mm
Nošenje
Nemašinsko glavcina