Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila stainless okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, medijum kvaliteta, sa sistemom okretanja na dve lopte koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume, dok je ležaj kliznog tipa, prečnik točka iznosi 150 mm. Ukupna visina konstrukcije je 183 mm, što omogućava optimalnu funkcionalnost u različitim primenama. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Idealno je za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za profesionalna kolica za čišćenje, gde se zahteva kombinacija izdržljivosti, higijene i pouzdanosti u radu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
7470PJO150P51
EAN
4031582350494
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
183 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.81 kg
Naziv proizvoda
Agila stainless
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
95 mm
Širina ploče
70 mm
kuciste
Boja
nerdjajuci čelik
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
nerdjajuci čelik, medijum
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
240 mm
ofset
45 mm
okretni radijus
120 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
32 mm
Prečnik
150 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
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
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 150 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 150 mm
Agila stainless
7477PJO150P51

Agila stainless je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen profesionalnoj upotrebi u sistemima koji zahtevaju pouzdano upravljanje i stabilnost pri kretanju. Pričvršćivanje se ostvaruje preko pravougaone ploče, koja omogućava siguran i stabilan spoj sa nosećom konstrukcijom opreme. Kućište točka izrađeno je od nerđajućeg čelika, medijum kvaliteta, i sadrži dve lopte kao okretni ležaj, što obezbeđuje glatko zakretanje i precizno vođenje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 150 mm i opremljen je termoplastičnom gumom kao materijalom za gazeću površinu, dok je telo točka izrađeno od polipropilena, a za rotaciju se koristi klizni ležaj. Ukupna visina proizvoda iznosi 183 mm, što je važno pri projektovanju prostora za ugradnju. Statičko opterećenje je 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Proizvod je namenjen za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za profesionalna kolica za čišćenje.

150 mm
183 mm
100 kg
150 mm
183 mm
100 kg