Okretanje Tocak 150 mm
Agila stainless
EAN:
4031582349757
Broj proizvoda:
7470PJO150P50
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila stainless okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu, opremljen pravougaonom pločom za...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila stainless okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, medijum kvaliteta, sa sistemom okretanja na dve lopte koji obezbeđuje glatko i precizno upravljanje. Točak se sastoji od polipropilenske osnove sa gazećom površinom od termoplastične gume, dok je ležaj izveden kao klizni lezaj za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 150 mm, a ukupna visina konstrukcije je 183 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Proizvod je posebno pogodan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za profesionalna kolica za čišćenje.
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
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika