Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Integral stainless okretanje tocak je opremljen stablom okruglog oblika, pri čemu kreveti za pranje moraju biti zapečaćeno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika srednjeg kvaliteta i sadrži precizini kuglični ležaj za okretanje. Točak se sastoji od poliamidnog tela sa livenim poliuretanskim gazećim slojem i preciznim kugličnim ležajem koji je zapečaćen. Prečnik točka iznosi 150 mm, dok je ukupna visina proizvoda 183 mm. Dinamička nosivost je 150 kg pri brzini od 3 km/h i 150 kg pri brzini od 4 km/h, a statička nosivost dostiže 300 kg. Proizvod je naamenjen za upotrebu u C-lukovima, CT skenirima, MRI, rendgen uređajima, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
7040UAX150R05-28
EAN
4031582311372
Основни атрибути
Sertifikacija
Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h
150 kg
Nosivost na 4 km/h
150 kg
Statički Nosivost
300 kg
Sveukupna visina
183 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-30 °C
Naziv proizvoda
Integral stainless
Standard
Slično EN12531 - Bolnički kreveti
Električni provod
nerdjajuci
Ugradnja
Savet
Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
28 mm
Dužina sraf
45 mm
Kućište
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal
nerdjajuci čelik, medijum
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Otpor okretanju
230 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
115 mm
Точак
Teškoća gazećeg omotac (D)
40 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
32 mm
Prečnik
150 mm
stitnici omotaca
Integrisani threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, zapecaceno
Постави ручицу
Savet
Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn

Red Dot Dizajn Award

Red Dot Dizajn Award

special-features-image
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Pouzdano skeniranje
Antimagnetni za sigurnosne skenere i magnetnu rezonancu
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Individualni poklopac
Oblik poklopca kućišta može se prilagoditi
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Udobna upravljivost
Veliki točkovi i elastične glavčine omogućavaju lako savladavanje prepreka
Višestepena funkcija prebacivanja
Do tri pozicije blokade: blokada pravca, totalna blokada ili slobodno kretanje
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Čaura
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Bushing predstavlja pribor za točak koji se koristi za smanjenje čaure kvadratnog oblika, omogućavajući precizno prilagođavanje i montažu komponenti. Ovaj tehnički element ima prečnik zavrtnja od 28 mm, što obezbeđuje stabilno i pouzdano povezivanje sa odgovarajućim delovima sistema. Sa masom od 0,05 kg, bushing je lagan i praktičan za rukovanje tokom instalacije, a istovremeno pruža potrebnu čvrstoću i trajnost u radu.

pribor
Čaura
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Bushing predstavlja pribor za točak koji se koristi za smanjenje čaure kvadratnog oblika, omogućavajući precizno prilagođavanje i stabilno funkcionisanje točka u različitim aplikacijama. Ovaj tehnički element ima dijametar zavrtnja od 28 mm, što obezbeđuje pouzdanu vezu i optimalnu distribuciju opterećenja. Sa masom od 0,04 kg, bushing je kompaktan i lagan, što olakšava instalaciju i ne utiče značajno na ukupnu težinu sistema točka.