Okretanje Tocak 150 mm
Linea clinic load
EAN:
4031582382501
Broj proizvoda:
5980UAP150R05-32
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea clinic load okretanje tocak predstavlja visokokvalitetno rešenje za medicinske aplikacije sa stablo, okrugla tipom pricvrš...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea clinic load okretanje tocak predstavlja visokokvalitetno rešenje za medicinske aplikacije sa stablo, okrugla tipom pricvršćivanja. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je sa dve trke za loptu, ojacano ili nerdjajuci ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Tocak se sastoji od poliamidnog tela sa poliuretan, liveno gazećom površinom, dok je ležaj tockova izveden kao precizini kuglicni lezaj za optimalne performanse. Prečnik tockova iznosi 150 mm, a ukupna visina proizvoda je 155 mm. Dinamička nosivost dostiže 200 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 400 kg. Proizvod je posebno dizajniran za primenu u bolničkim krevetima, bolnicama, mikroskopskoj opremi, staračkim domovima i domovima za negu, hirurškim robotima i operacionim stolovima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
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
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta