Okretanje Tocak 150 mm
Linea
EAN:
4031582411522
Broj proizvoda:
5940UAP150P52 ral7001
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu, opremljen pravougaonom pločom sa razmakom ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Linea okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu, opremljen pravougaonom pločom sa razmakom otvora za vijak kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i koristi precizni kuglični ležaj za okretanje, što obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak se sastoji od poliamidnog tela sa livenim poliuretanskim gazećim slojem i preciznim kugličnim ležajem, pri čemu je prečnik točka 150 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 170 mm. Dinamička nosivost je 110 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 220 kg. Proizvod je idealan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, bolničke krevete za negu, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, dizače pacijenata, reklajner fotelje, hirurške robote, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
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
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Fascinantni otisci slika
Cela kapa točka štampana skoro bilo kojim motivom