Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Linea okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje sa pravougaonom pločom i razmakom otvora za vijak kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno preciznim kugličnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela od poliamida i gazne površine od livenog poliuretana, dok je ležaj točka takođe precizni kuglični ležaj koji obezbeđuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 150 mm, a ukupna visina komponente je 170 mm. Dinamička nosivost dostiže 110 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 220 kg. Ovaj točak je idealan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, bolničke krevete za negu, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, dizače pacijenata, reklajner fotelje, hirurške robote, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5940UAP150P52
EAN
4031582408935
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
89 mm
Nosivost na 3 km/h
110 kg
Statički Nosivost
220 kg
Sveukupna visina
170 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.1 kg
Naziv proizvoda
Linea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča, razmak otvor za vijak
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
76 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
72 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
52 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
44.5 mm
Dužina ploče
90 mm
Širina ploče
75 mm
kuciste
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
56 mm
Otpor okretanju
218 mm
ofset
52 mm
okretni radijus
133 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
22 mm
Prečnik
150 mm
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
Fascinantni otisci slika
Cela kapa točka štampana skoro bilo kojim motivom