Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Okretanje Tocak Linea je visokokvalitetni tocak sa pravougaonom plockom za montazu, dizajniran za profesionalnu upotrebu u medicinskim i komercijalnim aplikacijama. Pravougaona ploca omogucava stabilnu i pouzdanu montazu na razlicite tipove opreme. Kuciste je izradjeno od poliamida i opremljeno preciznim kuglicnim lezajem koji obezbedjuje glatko okretanje i dugotrajnost. Tocak ima telo od poliamida sa gaznom povrsinom od livenog poliuretana, dok precizini kuglicni lezaj u tocku garantuje tiho i efikasno kotrljanje. Precnik tocka iznosi 150 mm, a ukupna visina proizvoda je 170 mm. Dinamicki nosivost je 110 kg pri brzini od 3 km/h, dok staticka nosivost doseze 220 kg, sto cini ovaj tocak idealnim za anestezioloska kolica, bolnicke krevete, medicinska kolica, hirurske robote, dijalizna kolica, kancelarijski namestaj i profesionalna kolica za ciscenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5940UAP150P51 ral7001
EAN
4031582411515
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
89 mm
Nosivost na 3 km/h
110 kg
Statički Nosivost
220 kg
Sveukupna visina
170 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.1 kg
Naziv proizvoda
Linea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
50 mm
Dužina ploče
90 mm
Širina ploče
75 mm
kuciste
Boja
Srebrna siva (RAL7001)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
56 mm
Otpor okretanju
218 mm
ofset
52 mm
okretni radijus
133 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
22 mm
Prečnik
150 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada
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
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Fascinantni otisci slika
Cela kapa točka štampana skoro bilo kojim motivom