Okretanje Tocak 150 mm
Linea
EAN:
4031582411508
Broj proizvoda:
5940UAP150P50 ral7001
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Okretanje Tocak Linea je visokokvalitetni tocak opremljen pravougaonom pločom za montažu, dizajniran za profesionalnu upotrebu u...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Linea je visokokvalitetni tocak opremljen pravougaonom pločom za montažu, dizajniran za profesionalnu upotrebu u medicinskim i komercijalnim aplikacijama. Kućište je izrađeno od poliamida sa preciznim kugličnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Tocak poseduje telo od poliamida sa gazećom površinom od livenog poliuretana, dok precizini kuglični ležaj obezbeđuje dugotrajnu i pouzdanu funkcionalnost. Prečnik tocka iznosi 150 mm, a ukupna visina konstrukcije je 170 mm. Dinamička nosivost tocka je 110 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 220 kg. Ovaj tocak je idealan za anesteziolološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, bolničke krevete za negu, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, dizače pacijenata, reklajner fotelje, hirurške robote, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
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
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Fascinantni otisci slika
Cela kapa točka štampana skoro bilo kojim motivom