Okretanje Tocak 150 mm
Levina
EAN:
4031582363333
Broj proizvoda:
5370PIP150R05-22x45
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Okretanje Tocak Levina predstavlja visokokvalitetni točak sa stablo, okrugla tipom pričvršćavanja, dizajniran za profesionalnu u...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Levina predstavlja visokokvalitetni točak sa stablo, okrugla tipom pričvršćavanja, dizajniran za profesionalnu upotrebu u medicinskim i industrijskim aplikacijama. Kućište je izrađeno od poliamida sa sistemom ležajeva Dve lopte koji obezbeđuje glatko okretanje i dugotrajnost. Točak se sastoji od tela od polipropilena sa gazećom površinom od Cvrsta guma, bez obeležavanja materijala, opremljen precizini kuglicni lezaj sistemom za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 150 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 190 mm. Dinamička nosivost dostiže 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 160 kg. Ovaj točak je idealan za Anesteziološki kolica, C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, Bolnički kreveti za negu, Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, Kompjuteri na točkićima, Dijalizna kolica, Bolnice, Kolica za lekove, Starački domovi i domovi za negu, Medicinska kolica, Profesionalna kolica za čišćenje, Kupovna kolica, Nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice, Ultrazvučni aparati, Respiratori, Radne klupe i Ormari za alat.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Univerzalna nagrada Dizajn
Univerzalna nagrada Dizajn
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
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
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Neraskidiva konstrukcija
Izuzetno visoka apsorpcija udara
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije