Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha je okretanje točak sa pravougaonom pločom za pričvršćivanje, namenjen zahtevnim industrijskim primjenama. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, sa dva loptasta ležaja za okretanje što omogućava glatko i pouzdano rotiranje. Točak ima prečnik od 150 mm i izrađen je od livene poliuretane, što mu daje otpornost na habanje i dugotrajnost. Precizni kuglicni ležaj osigurava stabilnost i preciznost kretanja točka. Ukupna visina proizvoda je 195 mm. Alpha točak ima statičku nosivost od 700 kg, što ga čini pogodnim za teške primjene, dok dinamička nosivost iznosi 350 kg pri brzini od 4 km/h. Ovaj okretni točak nalazi primjenu u automobilskoj industriji kao OEM komponenta, u ketering kolcima i sistemima za distribuciju obroka, u izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima sa clean-room tehnologijom, protivpožarnoj tehnologiji i zaštiti od požara, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolcima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
3470ITP150P63 convex
EAN
4031582380569
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 4 km/h
350 kg
Statički Nosivost
700 kg
Sveukupna visina
195 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
2.49 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
105 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
260 mm
ofset
55 mm
okretni radijus
130 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
dimenzija rupa osovina
0 mm
Širina omotac
50 mm
Prečnik
150 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
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
Varijabilne opcije montaže
Različite dimenzije montaže za širok spektar primena
Zamena delova koja štedi resurse
Navojne osovine omogućavaju laku zamenu točkova
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika