Okretanje Tocak 150 mm
Agila
EAN:
4031582325751
Broj proizvoda:
2470UAP150R07-Ø19-21,5
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa sintetičkim proširivačem okruglog tipa kao fitting si...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa sintetičkim proširivačem okruglog tipa kao fitting sistemom, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine sa sistemom okretnog ležaja na dve lopte koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak se sastoji od tela izrađenog od poliamida sa gazećom površinom od livenog poliuretana, dok precizini kuglični ležaj garantuje dugotrajnu upotrebu sa minimalnim otporom kotrljanja. Točak ima dijametar od 150 mm, a ukupna visota proizvoda iznosi 188 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Постави ручицу
Specijalne funkcije