Okretanje Tocak 150 mm
Agila
EAN:
4031582325461
Broj proizvoda:
2470PJP150R07-Ø21,5-24
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Okretanje Tocak Agila je opremljen sintetičkim proširivačem, okrugli tip fiting-a, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutr...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Okretanje Tocak Agila je opremljen sintetičkim proširivačem, okrugli tip fiting-a, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa sistemom okretnog ležaja koji koristi dve lopte za glatko okretanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume i precizini kuglični ležaj, dijametra 150 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 188 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je naamenjen za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Основни атрибути
Ugradnja
Kućište
Точак
Постави ручицу
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.