Okretanje Tocak 150 mm
Agila
EAN:
4031582325072
Broj proizvoda:
2470PJO150R07-Ø24-27
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa sintetičkim proširivačem okruglog tipa kao priključko...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa sintetičkim proširivačem okruglog tipa kao priključkom, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine i opremljeno je ležajem za okretanje sa dve lopte koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume i kliznim ležajem za pouzdanu rotaciju, sa dijametrom od 150 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 188 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Основни атрибути
Ugradnja
Kućište
Точак
Постави ручицу
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.