Okretanje Tocak 150 mm
Agila
EAN:
4031582365085
Broj proizvoda:
2470PJO150P30-13
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa otvorom za vijak kao sistemom montaže, pri čemu se ka...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa otvorom za vijak kao sistemom montaže, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, opremljeno je sa dve lopte kao ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak je konstruisan sa telom od polipropilena i gazećom površinom od termoplastične gume, dok je ležaj točka klizni lezaj sa prečnikom od 150 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 185 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.