Okretanje Tocak 150 mm
Agila
Broj porudžbine:
990027743
EAN:
4031582300840
Broj proizvoda:
2470PJO150P30-11
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa otvorom za vijak kao sistemom montaže, pri čemu se ka...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa otvorom za vijak kao sistemom montaže, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, opremljeno sa dva lopte kao ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak je konstruisan sa telom od polipropilena i gazećom površinom od termoplastične gume, dok klizni ležaj omogućava pouzdanu rotaciju. Prečnik točka iznosi 150 mm, a ukupna visina proizvoda je 185 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.