Okretanje Tocak 150 mm
Agila
EAN:
4031582361414
Broj proizvoda:
2470PIP150R05-32
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje sa stablo, okrugla tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od čelič...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje sa stablo, okrugla tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od čelični list, srednji materijala i opremljeno je sa dve lopte sistemom okretnog ležaja koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak ima prečnik od 150 mm, sa telom od polipropilen materijala i gazećom površinom od cvrsta guma, bez obeležavanja, dok je ležaj izveden kao precizini kuglicni lezaj za dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina konstrukcije iznosi 188 mm. Dinamička nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg. Proizvod je idealan za bolnički kreveti za negu, ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije