Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine sa dva lopte kao okretnim ležajem koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od čelika lista sa gazećom površinom od cvrste gume bez obeležavanja, dok konusi ležaj omogućava pouzdanu rotaciju. Prečnik točka iznosi 150 mm, a ukupna visina konstrukcije je 185 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2470DIK150P50
EAN
4031582010381
S4 broj materijala
990030011
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
60 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
185 mm
Opseg temperature (maksimalni)
85 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.41 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
8.5 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
51.5 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
46.5 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
61.5 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
56 mm
Dužina ploče
77 mm
Širina ploče
67 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
60 mm
Otpor okretanju
240 mm
ofset
45 mm
okretni radijus
120 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
Čelik lista
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Širina omotac
32 mm
Prečnik
150 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
konusi lezaj
Boja Tocak
plavo cinkovano
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
Tocak 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Tocak Puretech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 32 mm. Telo tocka je izrađeno od čelične liste, a gazni sloj je od čvrste gume bez označavanja. Osovina ima prečnik otvora od 8 mm, dok je dužina glavčine 36 mm. Tocak je opremljen konusnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Kapacitet opterećenja je 200 kg u statičkom stanju, odnosno 100 kg u dinamičkom stanju pri brzini od 3 km/h. Tocak Puretech je namenjen za primenu u skeleima, kupovnim kolima, nameštaju i izloženim elementima za prodavnice, ormarima za alat, opremi za odlaganje otpada, radnim klupama i transportnoj opremi.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 150 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 150 mm
Agila
2471DIK150P50

Agila okreni točak sa usmerena kočnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine i opremljeno je ležajem sa dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak ima prečnik od 150 mm, telo od čelik lista i gaznu površinu od cvrste gume bez obeležavanja, dok je ležaj točka izveden kao konusi ležaj za dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina konstrukcije iznosi 185 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 150 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 150 mm
Agila
2477DIK150P50

Agila je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi pravougaonu ploču kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa sistemom okretnog ležaja koji koristi dve lopte za glatko okretanje. Točak je konstruisan sa telom od čelika lista i gazećom površinom od cvrste gume bez obeležavanja, dok se koristi konusi ležaj za pouzdano funkcionisanje. Prečnik točka iznosi 150 mm, a ukupna visina konstrukcije je 185 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Varijante
Fiksni Tocak 150 mm
Fiksni Tocak 150 mm
Agila
2478DIK150P50

Fiksni točak Agila je opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu i kućištem izrađenim od čeličnog lista srednje debljine. Točak se sastoji od tela napravljenog od čelika lista sa gazećom površinom od čvrste gume bez obeležavanja, dok je ležaj izveden kao konusni ležaj. Prečnik točka iznosi 150 mm, a ukupna visina konstrukcije je 185 mm. Dinamička nosivost točka je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je posebno projektovan za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg