Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Footmaster Okretanje Tocak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost teške opreme i konstrukcija. Ovaj tocak je opremljen nemašinskim glavčinom koja obezbeđuje pouzdano funkcionisanje bez potrebe za redovnim podmazivanjem. Tocak ima prečnik od 125 mm što omogućava lako kretanje preko različitih površina. Ukupna visina proizvoda iznosi 175 mm, što ga čini pogodnim za različite primene. Dinamička nosivost tocka je 440 kg pri brzini kretanja od 3 km/h, što ga kvalifikuje za transport teških predmeta i opreme. Proizvod je posebno pogodan za upotrebu u mašinskim konstrukcijama, skelama, nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice, transportnoj opremi kao i radnim klupama gde se zahteva pouzdana mobilnost i stabilnost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD
EAN
4031582496598
S4 broj materijala
990800210
Core attributes
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
141 mm
Nosivost na 3 km/h
440 kg
Sveukupna visina
175 mm
Opseg temperature (maksimalni)
90 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
11.15 kg
Naziv proizvoda
Footmaster
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
120 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
120 mm
Dužina ploče
145 mm
Širina ploče
145 mm
Housing
Prečnik kupole
130 mm
Otpor okretanju
214 mm
ofset
33 mm
okretni radijus
107 mm
Wheel
Širina omotac
35 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
35 mm
Nošenje
Nemašinsko glavcina
special-features-image
Specijalne funkcije