Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovani proizvod namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa nemasinskom glavcinom koja osigurava pouzdanu i dugotrajnu upotrebu. Ovaj tocak je opremljen preciznom nemasinskom glavcinom koja omogućava glatko i stabilno okretanje u različitim radnim uslovima. Tocak ima prečnik od 125 mm što ga čini idealnim za primjenu u raznovrsnim industrijskim okruženjima. Ukupna visina proizvoda iznosi 175 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme i konstrukcije. Footmaster Okretanje Tocak je dizajniran sa dinamičkom nosivošću od 440 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za teške i zahtjevne primjene. Proizvod je namenjen za upotrebu u masinskoj konstrukciji, skelama, namještaju i izloženim elementima za prodavnice, transportnoj opremi, radnim klupama, teškim AGV sistemima i AMR sistemima. Ova kombinacija karakteristika čini Footmaster Okretanje Tocak pouzdanim rješenjem za industrijske aplikacije koje zahtijevaju visoku nosivost i stabilnost pri kretanju.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
FOOT MASTER GASD-125-ASF-HUD
EAN
4031582496581
S4 broj materijala
990800209
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
150 mm
Nosivost na 3 km/h
440 kg
Sveukupna visina
175 mm
Opseg temperature (maksimalni)
90 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
13.85 kg
Naziv proizvoda
Footmaster
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
120 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
120 mm
Dužina ploče
145 mm
Širina ploče
145 mm
kuciste
Prečnik kupole
145 mm
Otpor okretanju
200 mm
ofset
33 mm
okretni radijus
100 mm
Tocak
Širina omotac
35 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
35 mm
Nošenje
Nemašinsko glavcina
special-features-image
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima