Okretanje Tocak 125 mm
Footmaster
Broj porudžbine:
990800110
EAN:
4031582495171
Broj proizvoda:
FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovana komponenta namenjena profesionalnoj upotrebi u različitim industrijskim i komercij...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Footmaster Okretanje Tocak je specijalizovana komponenta namenjena profesionalnoj upotrebi u različitim industrijskim i komercijalnim okruženjima. Proizvod je opremljen nemasinskom glavcinom koja omogućava pouzdanu i dugotrajnu funkcionalnost u zahtevnim uslovima. Tocak ima prečnik od 125 mm, što ga čini pogodnim za primenu u raznovrsnim aplikacijama. Ukupna visina proizvoda iznosi 190 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u postojeće sisteme i konstrukcije. Footmaster Okretanje Tocak je dizajniran za primenu u mašinskoj konstrukciji, skelama, nameštaju i izloženim elementima za prodavnice, transportnoj opremi i radnim klupama. Proizvod ima dinamičku nosivost od 440 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pouzdanim rešenjem za aplikacije koje zahtevaju stabilnost i sigurnost. Ova specifikacija omogućava sigurnu upotrebu u okruženjima gde je potrebna precizna kontrola kretanja i pouzdanost pri prenošenju tereta. Kombinacija kvalitetnih materijala, precizne inženjerske konstrukcije i visoke nosivosti čini Footmaster Okretanje Tocak idealnim izborom za profesionalne i industrijske primene.