Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Delta twin okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje opremljeno pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teško, sa preciznim kugličnim ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela od aluminijuma sa gazećom površinom od poliuretana, liveno, dok precizini kuglični ležaj garantuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 178 mm. Dinamički nosivost dostiže 750 kg pri brzini od 4 km/h ili 600 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost iznosi 1500 kg. Proizvod je idealan za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilski OEM sektor, proizvodna i platformska kolica, kao i transportnu opremu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
9940ITP125P63 soft cv
EAN
4031582365658
S4 broj materijala
990837750
Core attributes
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
157 mm
Nosivost na 4 km/h
750 kg
Nosivost na 6 km/h
600 kg
Statički Nosivost
1500 kg
Sveukupna visina
178 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
4.86 kg
Naziv proizvoda
Delta twin
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
105 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
105 mm
Housing
Boja
Transparentni premaz
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal
Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
136 mm
Otpor okretanju
253 mm
ofset
55 mm
okretni radijus
126.5 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
Širina omotac
50 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Saobraćajna siva A (RAL7042)
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka 125 mm
Delta twin
9942ITP125P63 soft cv

Delta twin je okreni točak sa potpuna kočnica, prednji deo točka, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teško, sa preciznim kugličnim ležajem za okretanje. Točak ima telo od aluminijuma sa gazećom površinom od poliuretana, liveno, i opremljen je preciznim kugličnim ležajem. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina 178 mm. Dinamička nosivost je 750 kg pri brzini od 4 km/h ili 600 kg pri brzini od 6 km/h, sa statičkom nosivošću od 1500 kg. Proizvod je naamenjen za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilski OEM, proizvodna i platformska kolica, kao i transportnu opremu.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Varijante
Fiksni Tocak 125 mm
Fiksni Tocak 125 mm
Delta twin
9948ITP125P63 soft cv

Delta twin fiksni točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za teške industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teškog, što obezbeđuje izuzetnu izdržljivost i stabilnost. Točak se sastoji od aluminijumskog tela sa livenom poliuretanskom gazećom površinom i preciznim kugličnim ležajem koji garantuje glatko funkcionisanje. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina proizvoda 178 mm. Dinamički nosivost dostiže 750 kg pri brzini od 4 km/h ili 600 kg pri brzini od 6 km/h, sa statičkim opterećenjem do 1500 kg. Proizvod je idealan za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilski OEM sektor, proizvodna i platformska kolica, kao i različitu transportnu opremu.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka 125 mm
Delta twin
9942ITP125P63 soft cv

Delta twin je okreni točak sa potpuna kočnica, prednji deo točka, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teško, sa preciznim kugličnim ležajem za okretanje. Točak ima telo od aluminijuma sa gazećom površinom od poliuretana, liveno, i opremljen je preciznim kugličnim ležajem. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina 178 mm. Dinamička nosivost je 750 kg pri brzini od 4 km/h ili 600 kg pri brzini od 6 km/h, sa statičkom nosivošću od 1500 kg. Proizvod je naamenjen za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilski OEM, proizvodna i platformska kolica, kao i transportnu opremu.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Varijante
Fiksni Tocak 125 mm
Fiksni Tocak 125 mm
Delta twin
9948ITP125P63 soft cv

Delta twin fiksni točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za teške industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teškog, što obezbeđuje izuzetnu izdržljivost i stabilnost. Točak se sastoji od aluminijumskog tela sa livenom poliuretanskom gazećom površinom i preciznim kugličnim ležajem koji garantuje glatko funkcionisanje. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina proizvoda 178 mm. Dinamički nosivost dostiže 750 kg pri brzini od 4 km/h ili 600 kg pri brzini od 6 km/h, sa statičkim opterećenjem do 1500 kg. Proizvod je idealan za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilski OEM sektor, proizvodna i platformska kolica, kao i različitu transportnu opremu.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg