Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha stainless okretanje točak sa pravougaonom pločom predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, teška konstrukcija, opremljeno sa dva loptasta ležaja za okretanje koji obezbeđuju glatko funkcionisanje. Točak prečnika 125 mm ima telo od poliamida sa gazećom površinom od elastične gume, neobeleženoj, vulkanizovanoj, dok su ugrađeni kotrljajući ležajevi od nerđajućeg čelika. Ukupna visina konstrukcije iznosi 155 mm. Dinamička nosivost je 250 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 500 kg. Proizvod je idealan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju, kao i transportnu opremu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
8470UFD125P62
EAN
4031582346800
S4 broj materijala
990035505
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
75 mm
Nosivost na 4 km/h
250 kg
Statički Nosivost
500 kg
Sveukupna visina
155 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.01 kg
Naziv proizvoda
Alpha stainless
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
60 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Dužina ploče
105 mm
Širina ploče
85 mm
kuciste
Boja
nerdjajuci čelik
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
nerdjajuci čelik, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
75 mm
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
102.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
63 Šora A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Širina omotac
40 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
40 mm
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj, nerdjajuci
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Alpha stainless
8477UFD125P62

Alpha stainless je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za primenu u zahtevnim industrijskim okruženjima. Pričvršćivanje se ostvaruje pomoću pravougaone ploče, koja omogućava stabilnu i pouzdanu montažu na nosivu konstrukciju. Kućište točka izrađeno je od nerđajućeg čelika, težak, a okretanje obezbeđuju dve lopte u ležištu, što omogućava precizno i glatko upravljanje. Točak ima prečnik od 125 mm i opremljen je kotrljajućim ležajem, nerđajućim. Gazeća površina izrađena je od elastične gume, neobeležene, vulkanizovane, dok je telo točka izrađeno od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 155 mm. Nosivost je 500 kg u statičkom režimu, dok dinamička nosivost iznosi 250 kg pri brzini od 4 km/h. Proizvod je pogodan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju te transportnu opremu.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Varijante
Fiksni Tocak 125 mm
Fiksni Tocak 125 mm
Alpha stainless
8478UFD125P62

Alpha stainless je fiksni tocak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, teške izvedbe, što osigurava otpornost na koroziju i dugotrajnost u agresivnim okruženjima. Tocak ima prečnik od 125 mm i opremljen je kotrljajućim ležajem od nerđajućeg čelika koji omogućava glatko i pouzdano kretanje. Površina tocka je pokrivena elastičnom gumom, neobeleženom i vulkanizovanom, što pruža odličnu adheziju i amortizaciju tokom transporta. Ukupna visina proizvoda iznosi 155 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 500 kg, što ga čini pogodnim za teške terete, dok dinamička nosivost iznosi 250 kg pri brzini od 4 km/h. Alpha stainless tocak je idealan za primenu u kateringskim kolima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima sa clean-room tehnologijom, protivpožarnoj tehnologiji i zaštiti od požara, mašinskoj konstrukciji i transportnoj opremi, gde se zahtevaju visoki standardi kvalitete, higijena i pouzdanost.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg