Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha stainless okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, teške konstrukcije, sa dva lopte kao ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od cvrste gume bez obeležavanja, dok je ležaj kotrljajući nerđajući prečnika 125 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 155 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju kao i transportnu opremu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
8470PID125P62
EAN
4031582381542
S4 broj materijala
990035588
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
75 mm
Nosivost na 4 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
155 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.06 kg
Naziv proizvoda
Alpha stainless
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
60 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Dužina ploče
105 mm
Širina ploče
85 mm
kuciste
Boja
nerdjajuci čelik
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
nerdjajuci čelik, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
75 mm
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
102.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Širina omotac
37 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
37 mm
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj, nerdjajuci
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
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
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Alpha stainless
8477PID125P62

Alpha stainless je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, teške konstrukcije, sa ležištem za okretanje koje koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak ima prečnik od 125 mm, telo od polipropilena i gaznu površinu od cvrste gume bez obeležavanja, dok je ležaj kotrljajući i izrađen od nerđajućeg čelika. Ukupna visina točka iznosi 155 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je idealan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju, kao i transportnu opremu.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Varijante
Fiksni Tocak 125 mm
Fiksni Tocak 125 mm
Alpha stainless
8478PID125P62

Alpha stainless je fiksni tocak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tip pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od nerdajućeg čelika, teške izvedbe, što osigurava otpornost na koroziju i dugotrajnost u agresivnim okruženjima. Tocak ima prečnik od 125 mm sa čvrstom gumom bez označavanja kao materijal gaznog sloja, što pruža pouzdanu adheziju i otpornost na habanje. Ležaj je kotrljajući, nerdajući, što garantuje glatko okretanje i minimalnu potrebu za održavanjem. Ukupna visina proizvoda iznosi 155 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Kapacitet opterećenja je 200 kg u statičkom stanju, dok dinamički kapacitet iznosi 100 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za primjene sa umjerenim brzinama kretanja. Alpha stainless je idealan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju i transportnu opremu, gdje se zahtijevaju visoki standardi kvalitete i pouzdanosti.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg