Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila stainless okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu sa otvorom za vijak kao sistemom montaže, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, medijum kvaliteta, sa dva lopte kao okretnim ležajem koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela od poliamida sa električnom provodljivošću, gazne površine od poliuretana, livenog i električno provodljivog materijala, te preciznog kugličnog ležaja od nerđajućeg čelika. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina 160 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
7470XSC125P30-13
EAN
4031582350418
Core attributes
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
160 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.76 kg
Naziv proizvoda
Agila stainless
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
Housing
Boja
nerdjajuci čelik
oblik viljuska
siroko
Materijal
nerdjajuci čelik, medijum
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
207 mm
ofset
41 mm
okretni radijus
103.5 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
91 Šor A
Materijal za telo
poliamid električna provodljivost
materijal omotaca
Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Širina omotac
32 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
Постави ручицу
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
special-features-image
Specijalne funkcije