Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila stainless okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu sa otvorom za vijak kao sistemom montaže, pri čemu se kastori mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, medijum kvaliteta, opremljeno sa dva lopte kao ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od polipropilen tela sa termoplastičnom gumom kao gazećom površinom i kliznim ležajem za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina proizvoda 160 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost iznosi 200 kg. Proizvod je posebno pogodan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
7470PJO125P30-13
EAN
4031582350333
S4 broj materijala
990036328
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
60 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
160 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.61 kg
Naziv proizvoda
Agila stainless
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
kuciste
Boja
nerdjajuci čelik
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
nerdjajuci čelik, medijum
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
60 mm
Otpor okretanju
207 mm
ofset
41 mm
okretni radijus
103.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
32 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
set rucki
Savet
Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.
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
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P30-13

Agila stainless je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen profesionalnoj upotrebi u ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i u profesionalnim kolicima za čišćenje. Točak se montira pomoću otvora za vijak, a kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, medijum, a okretni ležaj kućišta je izveden kao sistem sa dve lopte. Točak prečnika 125 mm ima klizni ležaj, gazeći sloj od termoplastične gume i telo od polipropilena. Ukupna visina proizvoda iznosi 160 mm. Statička nosivost je 200 kg, dok dinamička nosivost iznosi 100 kg pri brzini od 3 km/h. Navedene vrednosti omogućavaju precizan izbor točka za projektovanu masu opterećenja i uslove eksploatacije.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg