Okretanje Tocak 125 mm
Linea
Broj porudžbine:
990061513
EAN:
4031582382792
Broj proizvoda:
5940USC125R05-32 9002 CC
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea okretanje tocak sa stablo, okrugla fitting predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu. Kućište je izra...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea okretanje tocak sa stablo, okrugla fitting predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu. Kućište je izrađeno od poliamida sa precizini kuglicni lezaj za okretanje, pri čemu je kućište sa hvatač kablova napravljenim od polietilen. Točak ima telo od poliamida sa gazećom površinom od poliuretan, liveno, električno provodljiv materijala, opremljen precizini kuglicni lezaj, nerđajući ležajevima. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina 130 mm. Dinamička nosivost je 150 kg pri brzini od 3 km/h odnosno 150 kg pri 4 km/h, sa statičkom nosivošću od 450 kg. Idealan za anesteziološki kolica, C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, bolnički kreveti za negu, ketering kolica, kompjuteri na točkićima, dijalizna kolica, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, dizači pacijenata, reklajner fotelje, hirurški roboti i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
IF nagrada za Dizajn
IF nagrada za Dizajn
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Ofarbana površina
Zlatna, hromirana ili sjajna završna obrada
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano