Okretanje Tocak 125 mm
Linea
EAN:
4031582360097
Broj proizvoda:
5940USC125R05-32
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetni tocak sa stablo, okrugla tipom pricvrscivanja, dizajniran za profesionalnu up...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetni tocak sa stablo, okrugla tipom pricvrscivanja, dizajniran za profesionalnu upotrebu u medicinskim i komercijalnim aplikacijama. Kuciste je izradjeno od poliamida i opremljeno precizini kuglicni lezaj sistemom za okretanje koji obezbedjuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Tocak ima telo od poliamida sa gaznom povrsinom od Poliuretan, liveno, električno provodljiv materijala, dok je lezaj tocka precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci za dugotrajnu upotrebu. Prečnik tocka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 130 mm. Dinamička nosivost je 150 kg pri brzini od 3 km/h odnosno 150 kg pri 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 300 kg. Tocak je idealan za Anesteziološki kolica, C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, Bolnički kreveti za negu, Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, Kompjuteri na točkićima, Dijalizna kolica, Bolnice, Kolica za lekove, Mobilizacija i posebne potrebe, Starački domovi i domovi za negu, Medicinska kolica, Kancelarijski nameštaj, Dizači pacijenata, Reklajner fotelje, Hirurški roboti, Stolice za tretmane, Ultrazvučni aparati, Respiratori i Profesionalna kolica za čišćenje.