Okretanje Tocak 125 mm
Linea
EAN:
4031582382617
Broj proizvoda:
5940UAP125R05-32 CC R9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije sa stablo, okrugla tipom montaže. Kućište je iz...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije sa stablo, okrugla tipom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno preciznim kuglicnim ležajem za okretanje, pri čemu je kućište sa hvatač kablova napravljenim od polietilen. Točak ima prečnik od 125 mm sa gazećom površinom od poliuretan, liveno materijala i preciznim kuglicnim ležajem za optimalne performanse. Ukupna visina konstrukcije iznosi 150 mm. Dinamička nosivost je 150 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 450 kg, što čini ovaj točak pogodnim za zahtevne industrijske primene gde su potrebne pouzdanost i dugotrajnost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
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
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano