Okretanje Tocak 125 mm
Linea
Broj porudžbine:
990035168
EAN:
4031582348330
Broj proizvoda:
5940UAP125R05-32 9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetni točak sa stablo, okrugla tipom pričvršćivanja, dizajniran za profesionalnu up...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetni točak sa stablo, okrugla tipom pričvršćivanja, dizajniran za profesionalnu upotrebu u medicinskim i komercijalnim aplikacijama. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno precizini kuglicni lezaj sistemom za okretanje koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak se sastoji od poliamid tela sa Poliuretan, liveno gazećom površinom, dok precizini kuglicni lezaj osigurava dugotrajnu upotrebu sa minimalnim otporom kotrljanja. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 130 mm. Dinamička nosivost dostiže 150 kg pri brzini od 3 km/h, odnosno 150 kg pri 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 450 kg. Ovaj točak je idealan za anesteziolološki kolica, C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, bolnički kreveti za negu, ketering kolica, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj i druge profesionalne primene.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
IF nagrada za Dizajn
IF nagrada za Dizajn
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Ofarbana površina
Zlatna, hromirana ili sjajna završna obrada
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano