Okretanje Tocak 125 mm
Linea
EAN:
4031582350739
Broj proizvoda:
5940UAP125R05-28 RAL7001
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetni tocak sa stablo, okrugla tipom pricvrscivanja, dizajniran za profesionalnu up...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetni tocak sa stablo, okrugla tipom pricvrscivanja, dizajniran za profesionalnu upotrebu u medicinskim i komercijalnim aplikacijama. Kuciste je izradjeno od poliamida i opremljeno precizini kuglicni lezaj sistemom za okretanje koji obezbedjuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Tocak se sastoji od poliamid tela sa Poliuretan, liveno gaznom povrsinom, dok precizini kuglicni lezaj u glavcini tocka garantuje dugotrajnu upotrebu bez odrzavanja. Precnik tocka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 145 mm. Dinamicki nosivost tocka je 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok staticka nosivost doseze 260 kg, sto ga cini pogodnim za bolnicka kolica, medicinske aparate, kancelarijski namestaj i profesionalna kolica za ciscenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
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
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano