Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetni točkić sa stablo, okrugla tipom pričvršćavanja, dizajniran za profesionalnu upotrebu u medicinskim i komercijalnim aplikacijama. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno preciznim kuglicnim ležajem koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak se sastoji od poliamidnog tela sa Poliuretan, liveno gaznom površinom, dok je ležaj točka izveden kao precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci za dugotrajnu pouzdanost. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 145 mm. Dinamička nosivost dostiže 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 260 kg. Ovaj točkić je idealan za Anesteziološki kolica, C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, Bolnički kreveti za negu, Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, Kompjuteri na točkićima, Dijalizna kolica, Bolnice, Kolica za lekove, Mobilizacija i posebne potrebe, Starački domovi i domovi za negu, Medicinska kolica, Kancelarijski nameštaj, Dizači pacijenata, Reklajner fotelje, Hirurški roboti, Stolice za tretmane, Ultrazvučni aparati, Respiratori i Profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
5940UAC125R05-28 RAL9002
EAN
4031582352726
Основни атрибути
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
82 mm
Nosivost na 3 km/h
130 kg
Statički Nosivost
260 kg
Sveukupna visina
145 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.97 kg
Naziv proizvoda
Linea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Ugradnja
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
28 mm
Dužina sraf
40 mm
Kućište
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
52 mm
Otpor okretanju
218 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
109 mm
Точак
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
20 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn

special-features-image
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Ofarbana površina
Zlatna, hromirana ili sjajna završna obrada
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Linea
5940-CAP

Linea predstavlja visokokvalitetni pribor za točkove koji je dizajniran da poboljša funkcionalnost i performanse točkova u industrijskim i komercijalnim primenama. Ovaj pribor se odlikuje preciznom izradom i pouzdanošću, omogućavajući optimalno funkcionisanje točkova u različitim radnim uslovima. Linea pribor je kompatibilan sa širokim spektrom točkova i pruža dugotrajnu upotrebu zahvaljujući kvalitetnim materijalima.

Preskoči galeriju proizvoda

Unakrsna prodaja

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Linea
5947UAC125R05-28 RAL9002

Linea Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje sa stablo, okrugla tipom pričvršćavanja. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno precizini kuglicni lezaj sistemom za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak ima telo od poliamida sa gazećom površinom od Poliuretan, liveno materijala, dok je ležaj izveden kao precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci za maksimalnu izdržljivost. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 145 mm. Dinamička nosivost je 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 260 kg. Proizvod je idealan za primenu u medicinskim ustanovama uključujući Anesteziološki kolica, C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, Bolnički kreveti za negu, kao i za Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, Kompjuteri na točkićima i ostale profesionalne aplikacije.

125 mm
Lako opterećenje
145 mm
125 mm
Lako opterećenje
145 mm
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Linea
5941UAC125R05-28 RAL9002

Linea Okreni Tocak sa usmerena kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje sa stablo, okrugla tipom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno precizini kuglicni lezaj sistemom za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak ima telo od poliamida sa gazećom površinom od Poliuretan, liveno materijala, dok je ležaj točka izveden kao precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci za maksimalnu izdržljivost. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 145 mm. Dinamička nosivost je 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 260 kg. Proizvod je idealan za primenu u medicinskim ustanovama, uključujući Anesteziološki kolica, C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, Bolnički kreveti za negu, kao i za Kancelarijski nameštaj i Profesionalna kolica za čišćenje.

125 mm
Lako opterećenje
145 mm
125 mm
Lako opterećenje
145 mm
Varijante
Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom 125 mm
Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom 125 mm
Linea
594CUAC125R05-28 RAL9002

Linea Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom predstavlja visokokvalitetno rešenje sa stablo, okrugla fitingom, pri čemu kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno precizini kuglicni lezaj sistemom za okretanje. Točak se sastoji od poliamid tela sa Poliuretan, liveno gaznom površinom, dok je ležaj izveden kao precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci sa prečnikom od 125 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 145 mm. Dinamička nosivost dostiže 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 260 kg, što čini ovaj točak idealnim za medicinske aplikacije kao što su bolnički kreveti, hirurški roboti, dijalizna kolica, anesteziološki kolica, CT skeneri, MRI uređaji, medicinska kolica, respiratori i profesionalna kolica za čišćenje.

125 mm
Lako opterećenje
145 mm
125 mm
Lako opterećenje
145 mm