Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
ICS okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je stablom za okretanje koje omogućava glatko manevriranje. Točak se sastoji od polipropilenske osnove sa termoplastičnom gumom kao gazećom površinom, dok precizni kuglični ležaj, zapečaćeno, obezbeđuje dugotrajnu i pouzdanu upotrebu. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 166 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Ovaj točak je posebno projektovan za primenu u bolničkim krevetima za negu, gde su potrebni visoki standardi funkcionalnosti i pouzdanosti.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5320PJX125P51 7001 INOX
EAN
4031582309690
S4 broj materijala
990027292
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
52 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
166 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.66 kg
Naziv proizvoda
ICS
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
95 mm
Širina ploče
70 mm
kuciste
Boja
Srebrna siva (RAL7001)
oblik viljuska
Slim
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
52 mm
Otpor okretanju
199 mm
ofset
37 mm
okretni radijus
99.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
32 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Integrisani threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, zapecaceno
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn
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
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
ICS
5327PJX125P51 INOX

ICS je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za upotrebu na bolničkim krevetima za negu, koji omogućava precizno upravljanje i stabilno kretanje opreme. Pričvršćenje se ostvaruje preko pravougaone ploče, koja obezbeđuje čvrst i pouzdan spoj sa konstrukcijom kreveta. Kućište točka izrađeno je od poliamida, a stablo, koje omogućava okretanje, obezbeđuje glatko i kontrolisano kretanje u svim pravcima. Točak prečnika 125 mm poseduje precizni kuglični ležaj, zapečaćen radi zaštite od prljavštine i vlage, što produžava vek trajanja i smanjuje potrebu za održavanjem. Gazeći sloj je izrađen od termoplastične gume, dok je telo točka od polipropilena, čime se postiže kombinacija male težine, otpornosti na habanje i tihog rada. Ukupna visina proizvoda iznosi 166 mm. Statičko opterećenje proizvoda iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
Varijante
Fiksni Tocak 125 mm
Fiksni Tocak 125 mm
ICS
5328PJX125P51 7001 INOX

ICS je fiksni točak namenjen za primenu u bolničkim krevetima za negu, sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od poliamida, što osigurava otpornost i dugotrajnost u zahtevnim okruženjima. Točak ima prečnik od 125 mm i izrađen je od termoplastične gume, što omogućava glatko kretanje i zaštitu podloge. Ležaj je precizni kuglicni ležaj sa zapečaćenjem, što sprečava prodiranje nečistoće i osigurava pouzdanu funkcionalnost. Telo točka je napravljeno od polipropilena, materijala koji je lagan i otporan na hemikalije. Ukupna visina proizvoda iznosi 166 mm, što omogućava odgovarajuću integraciju sa različitim vrstama mobilijara. Kapacitet opterećenja je specifičan za dve vrste uslova: statička nosivost iznosi 200 kg, dok dinamička nosivost iznosi 100 kg pri brzini od 3 km/h. Ove karakteristike čine ICS fiksni točak idealnim rešenjem za medicinske primene gde je stabilnost i pouzdanost od kritične važnosti.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg