Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

ICS okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa narezanim navojnim šestougaonim vratom vrhom kao sistemom za pričvršćivanje. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablom za okretanje koje omogućava glatko rotiranje. Točak se sastoji od polipropilenske osnove sa termoplastičnom gumom kao gazećom površinom, opremljen preciznim kugličnim ležajem za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 162 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost iznosi 200 kg. Ovaj točak je posebno dizajniran za primenu na bolničkim krevetima za negu, gde su potrebne pouzdanost, tišina rada i lako upravljanje u medicinskim ustanovama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5320PJP125S70-10x17 7001
EAN
4031582010695
S4 broj materijala
990025875
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
52 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
162 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.5 kg
Naziv proizvoda
ICS
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
narezan navojljisestougaoni vrat vrh
Prečnik stablo
10 mm
Dužina stablo
17 mm
kuciste
Boja
Srebrna siva (RAL7001)
oblik viljuska
Slim
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
52 mm
Otpor okretanju
199 mm
ofset
37 mm
okretni radijus
99.5 mm
Prečnik navoja
0 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
32 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Integrisani threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn
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
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
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
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
ICS
5327PJP125S70

ICS je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen bolničkim krevetima za negu, koji se ugrađuje u sistem pokretnih oslonaca. Vezni deo je izveden kao narezan navoj sa šestougaonim vratom i vrhom, što omogućava pouzdano učvršćivanje u predviđeni ležišni otvor. Kućište je izrađeno od poliamida i u sebi sadrži stablo za okretanje, koje obezbeđuje slobodno zaokretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 125 mm ima telo od polipropilena, kotrljajući sloj od termoplastične gume, a obrtanje se oslanja na precizni kuglični ležaj. Ukupna visina proizvoda iznosi 162 mm, što je važan podatak pri projektovanju visine ležišta i rasporeda komponenti na okviru kreveta. Statičko opterećenje točka iznosi 200 kg, dok je dinamičko opterećenje 100 kg pri brzini kretanja od 3 km/h, pa su ove vrednosti merodavne za dimenzionisanje oslonaca i proveru nosivosti sistema.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg