Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Galea okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom za montažu i kućištem od poliamida sa ležajem na dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak je izrađen od polipropilena sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, što obezbeđuje sigurnu upotrebu u osetljivim okruženjima. Točak ima prečnik od 125 mm i opremljen je preciznim kugličnim ležajem za dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina konstrukcije iznosi 163 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je posebno dizajniran za primenu na bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i stolicama za tuširavanje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5070YGP125P60-90x70
EAN
4031582353402
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
163 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.42 kg
Naziv proizvoda
Galea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
8 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
70 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
60 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
55 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
50 mm
Dužina ploče
90 mm
Širina ploče
70 mm
kuciste
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
102.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen, električni provodnik
materijal omotaca
Termoplastična guma, električna provodljivost
Širina omotac
30 mm
Prečnik
125 mm
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Galea
5077YGP125P60-90x70

Galea je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen primeni u bolničkim krevetima za negu, kolicima za keteriranje i sistemima za distribuciju obroka, kao i u stolicama za tuširanje. Pločasta veza, tipa pravougaona ploča, omogućava jednostavnu i čvrstu montažu točka na nosivu konstrukciju uređaja. Kućište točka izrađeno je od poliamida i oslonjeno je na okretni ležaj tipa dve lopte, što obezbeđuje glatko i stabilno okretanje oko vertikalne ose. Točak ima prečnik 125 mm i opremljen je preciznim kugličnim ležajem koji smanjuje trenje i produžava vek trajanja. Gazeća površina izrađena je od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, dok je telo točka izrađeno od polipropilena koji takođe ima svojstva električnog provodnika, što doprinosi odvođenju statičkog elektriciteta. Ukupna visina točka iznosi 163 mm. Statičko nosivo opterećenje iznosi 200 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje iznosi 100 kg pri brzini kretanja od 3 km/h.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Galea
5071YGP125P60-90x70

Galea je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen za bolničke krevete za negu, kolica za keteringu i sisteme za distribuciju obroka te stolice za tuširanje. Pločasti pričvrsni element izrađen je kao pravougaona ploča, što omogućava jednostavnu i stabilnu montažu na nosivu konstrukciju. Kućište točka izrađeno je od poliamida i opremljeno je dvema loptama koje obezbeđuju glatko i precizno okretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 125 mm ima precizni kuglični ležaj, a gazeća površina izrađena je od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, dok je telo točka izrađeno od polipropilena koji je takođe električni provodnik, čime se omogućava odvođenje statičkog elektriciteta. Ukupna visina točka iznosi 163 mm. Statička nosivost proizvoda iznosi 200 kg, a dinamička nosivost 100 kg pri brzini kretanja od 3 km/h.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg