Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Galea je okretanje točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa stablom okruglog oblika za jednostavnu montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa dve lopte u svivnom ležaju, što omogućava glatko i pouzdano okretanje pod opterećenjem. Točak ima prečnik od 125 mm i izrađen je od termoplastične gume sa kliznim ležajem, što osigurava dugotrajnost i otpornost na habanje u zahtevnim uslovima. Ukupna visina proizvoda iznosi 162 mm, što ga čini pogodnim za različite vrste mobilne opreme. Proizvod ima statičku nosivost od 200 kg, što omogućava sigurno rukovanje sa težim teretima, dok dinamička nosivost iznosi 100 kg pri brzini od 3 km/h. Galea je posebno dizajniran za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i u stolicama za tuširanje, gde se zahtevaju pouzdanost, stabilnost i fleksibilnost kretanja. Kombinacija poliamidnog kućišta i termoplastične gume točka čini ovaj proizvod idealnim rešenjem za medicinske i komercijalne okoline sa visokim zahtevima za higijenom i čestim čišćenjem.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5070PJH125R05-22x40 TRP
EAN
4031582395006
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
66 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
162 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.64 kg
Naziv proizvoda
Galea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
22 mm
Dužina sraf
40 mm
kuciste
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
59 mm
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
102.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
30 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
klizni lezaj
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa kocnica tocka 125 mm
Okreni Tocak sa kocnica tocka 125 mm
Galea
5075PJH125R05-22x40

Galea je okretni točak sa kočnicom točka, namenjen za upotrebu u medicinskim i sličnim sistemima koji zahtevaju pouzdano kretanje i fiksiranje. Nosač točka, odnosno fitting, izrađen je kao stablo okruglog oblika, što omogućava jednostavnu montažu u odgovarajuće ležište konstrukcije. Kućište točka izrađeno je od poliamida i opremljeno je ležajem sa dve lopte, koji obezbeđuje precizno i stabilno okretanje točka oko vertikalne ose. Točak ima prečnik 125 mm, a širina i konstrukcija gaznog sloja omogućavaju ravnomerno oslanjanje na podlogu. Gazeća površina izrađena je od termoplastične gume, dok je telo točka izrađeno od polipropilena, a unutrašnji ležaj je klizni ležaj. Ukupna visina proizvoda iznosi 162 mm, što omogućava uklapanje u kompaktne konstrukcije. Statičko opterećenje proizvoda iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Proizvod je pogodan za bolničke krevete za negu, keteringa kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za stolice za tuširanje.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg