Okretanje Tocak 125 mm
Galea
EAN:
4031582399561
Broj proizvoda:
5070PIO125P52
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije koje zahtevaju pouzdanost i funkcionalnost. Pro...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Galea okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije koje zahtevaju pouzdanost i funkcionalnost. Proizvod je opremljen pravougaonom pločom sa razmakom otvora za vijak koji omogućava sigurno i stabilno montiranje na različite površine. Kućište je izrađeno od poliamida i koristi sistem sa dve lopte za okretni ležaj, što obezbeđuje glatko okretanje i dugotrajnu upotrebu. Točak se sastoji od polipropilenske osnove sa gazećom površinom od čvrste gume bez obeležavanja, dok je ležaj kliznog tipa za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 163 mm. Dinamička nosivost dostiže 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 160 kg. Proizvod je posebno pogodan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i stolice za tuširavanje.
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)