Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Okretanje Tocak Galea je opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu koji omogućava pouzdano pričvršćivanje na različite površine. Kućište je izrađeno od poliamida i koristi sistem ležaja sa dve lopte koji obezbeđuje glatko okretanje u svim smerovima. Točak se sastoji od tela od polipropilena sa gazećom površinom od čvrste gume bez obeležavanja, dok se koristi klizni ležaj za rotaciju točka. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 163 mm. Dinamička nosivost je 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 160 kg. Proizvod je posebno dizajniran za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i stolicama za tuširavanje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5070PIO125P51
EAN
4031582399554
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
66 mm
Nosivost na 3 km/h
80 kg
Statički Nosivost
160 kg
Sveukupna visina
163 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.5 kg
Naziv proizvoda
Galea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
50 mm
Dužina ploče
95 mm
Širina ploče
70 mm
kuciste
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
59 mm
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
102.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Širina omotac
32 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)