Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Integral twin torsion okretanje tocak je opremljen stablo, okrugla priključkom i kućištem izrađenim od čelični list, težak materijala sa precizini kuglicni lezaj sistemom okretanja. Tocak se sastoji od poliamid tela sa poliuretan, liveno gaznom površinom i precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci ležajem, pri čemu je prečnik tocka 125 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 150 mm. Dinamički nosivost je 125 kg pri brzini od 3 km/h i 125 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 250 kg. Proizvod je namenjen za primenu u C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, bolnički kreveti, mikroskopska oprema, hirurški roboti i operacioni stolovi, gde su potrebni preciznost i pouzdanost u medicinskim i tehničkim aplikacijama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
3940UAC125R05-32 RAL7001
EAN
4031582382532
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
62 mm
Nosivost na 3 km/h
125 kg
Nosivost na 4 km/h
125 kg
Statički Nosivost
250 kg
Sveukupna visina
150 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-30 °C
Naziv proizvoda
Integral twin torsion
Standard
Slično EN12531 - Bolnički kreveti
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
32 mm
Dužina sraf
45 mm
kuciste
Boja
Srebrna siva (RAL7001)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
Čelični list, težak
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Otpor okretanju
200 mm
ofset
37.5 mm
okretni radijus
100 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
40 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
12 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
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
Snažan stalak
Izuzetno velika torziona krutost obezbeđuje stabilnost operacionih stolova ili teških aplikacija
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
Udobna upravljivost
Veliki točkovi i elastične glavčine omogućavaju lako savladavanje prepreka
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Zaštita poda raspodelom opterećenja
Dva točka raspoređuju opterećenje i minimizuju tragove na podu