Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha okretanje točak je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak materijala i koristi dve lopte kao okretni ležaj za glatko okretanje. Točak ima prečnik od 125 mm, telo od poliamida i gaznu površinu identičnu sa telom točka, dok je opremljen kliznim ležajem za pouzdanu funkciju. Ukupna visina konstrukcije iznosi 155 mm. Dinamički nosivost je 150 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 300 kg. Proizvod je pogodan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
3470UOO125P30-13
EAN
4031582304664
Core attributes
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 4 km/h
150 kg
Statički Nosivost
300 kg
Sveukupna visina
155 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.93 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
Housing
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
102.5 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
40 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
klizni lezaj
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Alpha
3477UOO125P30-13

Alpha je okreni tocak sa potpuna kocnica koji koristi otvor za vijak kao sistem za pričvršćivanje. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak materijala i opremljeno je sa dve lopte kao okretnim ležajem za pouzdano funkcionisanje. Tocak ima prečnik od 125 mm, telo od poliamida, a gazna površina je identična sa telom tocka, dok se koristi klizni ležaj za glatko kotrljanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 155 mm. Dinamička nosivost je 150 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 300 kg. Proizvod je pogodan za široku primenu uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Alpha
3477UOO125P30-13

Alpha je okreni tocak sa potpuna kocnica koji koristi otvor za vijak kao sistem za pričvršćivanje. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak materijala i opremljeno je sa dve lopte kao okretnim ležajem za pouzdano funkcionisanje. Tocak ima prečnik od 125 mm, telo od poliamida, a gazna površina je identična sa telom tocka, dok se koristi klizni ležaj za glatko kotrljanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 155 mm. Dinamička nosivost je 150 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 300 kg. Proizvod je pogodan za široku primenu uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg