Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha okretanje točak je opremljen otvorom za vijak kao sistemom za pričvršćivanje. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa dva lopte kao okretnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od poliamidnog tela sa gazećom površinom od elastične gume, neobeleženej, vulkanizovane, dok je montiran na precizini kuglični ležaj za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 155 mm. Dinamička nosivost je 160 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 320 kg. Proizvod je pogodan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
3470UFP125P30-13
EAN
4031582381412
Core attributes
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 4 km/h
160 kg
Statički Nosivost
320 kg
Sveukupna visina
155 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.12 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
Housing
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
102.5 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
64 Šešelj A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Širina omotac
40 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

Tocak 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Elastech točak za kolica izrađen od poliamida sa gazećom površinom od elastične gume, crne, vulkanizovane, ima prečnik od 125 mm i širinu gazne površine od 40 mm. Dužina glavčine iznosi 44 mm, a prečnik otvora za osovinu je 12 mm. Točak je opremljen kotrljajućim ležajem i ima dinamički nosivost od 250 kg pri brzini od 4 km/h, dok je statička nosivost 500 kg, što ga čini pogodnim za primenu u industrijskim kolicima i transportnim sistemima.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Alpha
3477UFP125P30-13

Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica sa otvorom za vijak kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa dva lopte kao okretnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak ima telo od poliamida sa gazećom površinom od elastične gume, neobeleženoj, vulkanizovanoj, dok je ležaj točka precizini kuglični ležaj koji obezbeđuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 155 mm. Dinamička nosivost je 160 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 320 kg. Proizvod je pogodan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

125 mm
155 mm
160 kg
125 mm
155 mm
160 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Alpha
3477UFP125P30-13

Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica sa otvorom za vijak kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa dva lopte kao okretnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak ima telo od poliamida sa gazećom površinom od elastične gume, neobeleženoj, vulkanizovanoj, dok je ležaj točka precizini kuglični ležaj koji obezbeđuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 155 mm. Dinamička nosivost je 160 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 320 kg. Proizvod je pogodan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

125 mm
155 mm
160 kg
125 mm
155 mm
160 kg