Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Alpha predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, opremljeno sa dve lopte kao okretnim ležajem koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak se sastoji od tela izrađenog od poliamida sa gaznom površinom od elastične gume, neobeleženej, vulkanizovanej, dok je ležaj točka kotrljajući ležaj za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 155 mm. Dinamička nosivost je 150 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 300 kg. Proizvod je idealan za automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme, clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
3470UFJ125P30-13 T/G-small
EAN
4031582381399
S4 broj materijala
990061096
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
75 mm
Nosivost na 4 km/h
150 kg
Statički Nosivost
300 kg
Sveukupna visina
155 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.01 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
75 mm
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
102.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
63 Šora A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Širina omotac
40 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
40 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

Tocak 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Tocak Elastech je industrijska komponenta namenjena za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 40 mm. Trag je izrađen od elastične gume, crne boje, vulkanizovane za optimalnu otpornost i trajnost. Kućište tocka je konstruisano od poliamida, što osigurava laganost i hemijsku otpornost. Tocak je opremljen kotrljajućim ležajem i ima osovinu sa prečnikom otvora od 12 mm, dok je dužina glavčine 44 mm. Kapacitet opterećenja tocka je 500 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet opterećenja 250 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za raznovrsne industrijske primene.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Alpha
3477UFJ125P30-13 T/G-small

Alpha je okreni tocak sa potpunom kocnicom namenjen zahtevnim industrijskim primjenama. Tocak je opremljen otvorom za vijak kao tipom pricvrscivanja, sto omogucava fleksibilnu instalaciju na razlicitim nosecim strukturama. Kuciste je izvedeno od celicanog lista, teskog tipa, sto garantuje visoku mehanicku otpornost i dugotrajnost u zahtevnim uslovima rada. Svivni lezaj je konstruisan sa dve lopte, sto osigurava glatko i pouzdano okretanje tocka. Tocak ima precnik od 125 mm i izraden je od elasticne gume, neobelezenoj i vulkanizovanoj, sa kotrljajucim lezajem koji omogucava efikasno i tiho kretanje. Ukupna visina proizvoda je 155 mm, sto ga cini kompaktnim i pogodnim za ugradnju u razlicite sisteme. Tocak ima staticku nosivost od 300 kg, sto omogucava sigurno noscenje teskih tereta u stacionarnom stanju, dok dinamicka nosivost iznosi 150 kg pri brzini od 4 km/h, sto ga kvalifikuje za primenu u mobilnim sistemima. Alpha tocak je idealno resenje za automobilsku OEM industriju, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme sa clean-room tehnologijom, protivpozarnu tehnologiju i zastitu od pozara, masinsku konstrukciju, postanske logisticke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg