Okretanje Tocak 125 mm
Alpha
EAN:
4031582376852
Broj proizvoda:
3470UEJ125P62 T/G small
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu i kućištem izrađenim od čeličnog lista, teška kon...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu i kućištem izrađenim od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa dva lopte kao okretnim ležajem za pouzdano funkcionisanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamida i gazne površine od elastične gume, crna, vulkanizovana, dok je ležaj točka kotrljajući ležaj koji obezbeđuje glatko kotrljanje. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 155 mm. Dinamička nosivost dostiže 250 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 500 kg. Ovaj točak je idealan za primenu u automobilskom OEM sektoru, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, protivpožarnoj tehnologiji, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolicima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije