Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom kao pričvršćujućim elementom i kućištem izrađenim od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa ležajem za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamida i gazne površine od poliuretana, liveno, dok je ležaj točka kotrljajući ležaj koji obezbeđuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 161 mm. Dinamička nosivost je 300 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 600 kg. Proizvod je pogodan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
3470UAR125P63 CL60 OH161
EAN
4031582304282
S4 broj materijala
990030774
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
96 mm
Nosivost na 4 km/h
300 kg
Statički Nosivost
600 kg
Sveukupna visina
161 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-25 °C
Ukupna težina
1.81 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
105 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
96 mm
Otpor okretanju
235 mm
ofset
55 mm
okretni radijus
117.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
96 Šešelj A
Teškoća gazećeg omotac (D)
50 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
40 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
40 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
Boja Tocak
Prirodno belo
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
Fiksni Tocak 125 mm
Fiksni Tocak 125 mm
Alpha
3478UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural

Fiksni točak Alpha je industrijska komponenta namenjena za primenu u raznovrsnim transportnim i proizvodnim sistemima. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja, što omogućava fleksibilnu integraciju u različite vrste opreme. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, što osigurava robusnost i dugotrajnost u zahtevnim radnim uslovima. Kućište je opremljeno sa dva lopte kao ležajnom konstrukcijom, što omogućava glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak ima prečnik od 125 mm i izrađen je od polietilena, livene izvedbe, sa kotrljajućim ležajem koji omogućava efikasnu rotaciju. Ukupna visina proizvoda iznosi 161 mm, što omogućava optimalnu integraciju u različite sisteme. Fiksni točak Alpha ima statičku nosivost od 600 kg i dinamičku nosivost od 300 kg pri brzini od 4 km/h, što ga čini pogodnim za primenu u automobilskoj industriji, ketering kolcima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima sa clean-room tehnologijom, protivpožarnoj tehnologiji i zaštiti od požara, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolcima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Alpha
3477UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural

Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa ležajem za okretanje na dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak ima telo od poliamida sa gaznom površinom od poliuretana, liveno, što obezbeđuje odličnu otpornost na habanje i tihu vožnju. Kotrljajući ležaj u točku garantuje dugotrajnu upotrebu i minimalno održavanje. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visota točka 161 mm. Dinamička nosivost je 300 kg pri brzini od 4 km/h, a statička nosivost dostiže 600 kg. Ovaj točak je idealan za automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg