Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha Okretanje Tocak je visokokvalitetni točak sa otvor za vijak sistemom montaže, dizajniran za profesionalnu upotrebu u različitim industrijskim aplikacijama. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak materijala sa Dve lopte sistemom okretnog ležaja koji obezbeđuje glatko i pouzdano okretanje. Točak poseduje telo od polipropilena sa gazećom površinom od Cvrsta guma, bez obeležavanja materijala, opremljen kotrljajuci lezaj sistemom za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 155 mm. Dinamička nosivost dostiže 160 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 320 kg. Ovaj točak je idealan za primenu u automobilskom OEM sektoru, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, protivpožarnoj tehnologiji, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolicima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
3470PIJ125P30-13
EAN
4031582381368
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 4 km/h
160 kg
Statički Nosivost
320 kg
Sveukupna visina
155 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.13 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
102.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Širina omotac
37 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje