Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha okretanje točak je opremljen stablom okruglim priključkom i kućištem od čeličnog lista teškog tipa sa dvema loptama kao okretnim ležajem. Točak se sastoji od tela izrađenog od čelika lista sa gazećom površinom od čvrste gume bez obeležavanja, dok je oslonjen na kotrljajući ležaj. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 158 mm. Dinamička nosivost dostiže 70 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 140 kg. Proizvod je pogodan za primenu u automobilskom OEM sektoru, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, protivpožarnoj tehnologiji, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolicima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
3470DIR125R05-28x45
EAN
4031582303445
Core attributes
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 4 km/h
70 kg
Statički Nosivost
140 kg
Sveukupna visina
158 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.41 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
28 mm
Dužina sraf
45 mm
Housing
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
102.5 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
Čelik lista
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Širina omotac
37 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
special-features-image
Specijalne funkcije